Publicar produtos
Trapezoidal Sheet T-18R
BP2

Trapezoidal Sheet T-18R

Traduzido por Google,

O perfil T-18R é uma chapa trapezoidal densamente perfilada com uma ranhura de drenagem utilizada tanto para coberturas como para fachadas.

Especificação
  • Effective width: 1104 mm
    Total width: 1150 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 18 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrapezoidal-sheet-t-18r
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de produtosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)18
  • Largura (mm)1150
  • Profundidade (mm)1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Germany
Hungary
Lithuania
Netherlands
Poland
Serbia
Slovakia