Publicar produtos
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35 ECO

    Traduzido por Google,

    A chapa trapezoidal T-35 ECO , devido aos seus parâmetros, é dedicada à construção de investimento. Em relação à versão básica da chapa trapezoidal T-35 , foi removida uma onda que permitiu aumentar a largura de cobertura efetiva em 15 mm. A chapa trapezoidal T-35 ECO está disponível nas versões telhado e fachada.

    Especificação
    • Effective width: 1080 mm
      Total width: ~1120 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrapezoidal-sheet-t-35-eco
    • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Grupo de produtosTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-10-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)34
    • Largura (mm)1120
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia