Publicar produtos
Trapezoidal Sheet T-55
BP2

Trapezoidal Sheet T-55

3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,

A chapa trapezoidal T-55 é utilizada principalmente na construção industrial como perfil de telhado ou fachada. O produto pode ser usado tanto como folha de construção e tetos, quanto em cofragem de concreto.

Especificação
  • Effective width: 1020 mm
    Total width: ~1054 mm
    Max recommended sheet length: 12 000 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Height profile: 53 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrapezoidal-sheet-t-55
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de produtosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)53
  • Largura (mm)1054
  • Profundidade (mm)1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Germany
Hungary
Lithuania
Netherlands
Poland
Serbia
Slovakia