Publicar produtos
Trapezoidal Sheet T-85R
BP2

Trapezoidal Sheet T-85R

Traduzido por Google,

A chapa trapezoidal T-85R é um produto que oferece parâmetros de desempenho muito favoráveis - como perfil estrutural com altura de 80 mm, também oferece uma grande largura de cobertura efetiva. Sua resistência permite aumentar a distância entre os pontos de apoio mantendo os parâmetros necessários para a transferência das cargas exigidas no projeto.

Especificação
  • Effective width: 1090 mm
    Total width: 1120 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70-1,50 mm
    Height profile: 85 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrapezoidal-sheet-t-85r
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de produtosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)1120
  • Profundidade (mm)1.5
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Germany
Hungary
Lithuania
Netherlands
Poland
Serbia
Slovakia