Publicar produtos
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    Traduzido por Google,

    O painel de telhado ZIPP - conforto e instalação rápida. Seu perfil amplo permite coberturas excepcionalmente amplas, o que reduz significativamente o tempo de instalação do telhado em comparação com os painéis de telhado padrão.

    Especificação
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazipp
    • Familia de productoPANEL SERIES
    • Grupo de produtosPANEL SERIES
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-06-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)1102
    • Profundidade (mm)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia