Publicar produtos
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Traduzido por Google,
Os aquecedores de água Light Duty Ultra Low NOx Power Vent da Bradford White são a solução para instalações que não têm acesso a uma chaminé padrão e onde uma parede externa para ventilação não é facilmente acessível. Eles oferecem maior flexibilidade de instalação com sua capacidade de ventilação através de uma parede ou teto, com PVC, ABS ou CPVC de 3" ou 4".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-0056
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States