Publicar produtos
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Traduzido por Google,
    Os aquecedores de água a gás Conservationist® oferecem 80% de eficiência térmica para uma variedade de aplicações leves: edifícios de escritórios, apartamentos duplex/fourplex e muito mais. Eles apresentam desligamento automático de segurança e revestimento de vidro PermaGlas® que evita a corrosão do tanque por anos de água quente confiável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaosmith-bt
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosConservationist BT Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 13 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Gas Heaters