Publicar produtos
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Os aquecedores de água elétricos sem tanque KwickShot® apresentam água quente sob demanda sem atraso, desperdício reduzido de energia e são 99% eficientes.
Especificação
  • Product Features:

    • On Demand Hot Water - No delay.
    • No T&P Relief Valve Needed
    • Continuous Hot Water - No storage capacity to run out
    • Easy Installation - Only one cold water line needed for installation.
    • LED Indicator - Communicates system status and heater operation feedback.
    • Control System - Activates heater only on demand.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-KwickShot-Flow-Controlled
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTankless Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Flow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters