Publicar produtos
Commercial Large Volume Carbon Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Carbon Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Disponíveis em diâmetros que variam de 30" a 84", esses tanques vazios de grande volume oferecem capacidades que variam de 175 a 5.695 galões. Estão disponíveis configurações horizontais e verticais, bem como tamanhos e revestimentos personalizados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-large-volume-bare
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosStorage tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States