Linha elétrica comercial leve projetada especificamente para qualquer aplicação que necessite de quantidades moderadas de água quente
Recursos e benefícios Nossa família de aquecedores de água elétricos leves vem em modelos de 30 a 119,9 galões. Estão disponíveis em 3kW a 12kW e em tensões de 208, 240, 277 e 480. A temperatura máxima no ELDS30, ELDS40, ELDS52, ELD66, ELD80 e ELD120 é superior a 180° F. Todos os outros modelos de configuração de temperatura máxima são 170° F. Essas unidades são adequadas para uma ampla variedade de aplicações, como lojas de varejo e pequenos escritórios . Modelos curtos estão disponíveis.
Projeto de Tanque de Longa Vida A formulação proprietária de aço com uma camada exclusiva de esmalte de porcelana de alta temperatura maximiza a resistência à corrosão do tanque. Isso prolonga a vida útil da haste do ânodo e, por sua vez, a vida útil do tanque.
Elementos de aquecimento de longa duração Nossos elementos de resistência patenteados são projetados com uma camada dupla de óxido de magnésio e cobre especialmente tratada para resistir à corrosão. Os elementos de substituição aparafusam-se facilmente.
Opções de fiação Estão disponíveis fiação simultânea e não simultânea, monofásica e trifásica.
Design eficiente 2-1/2" de isolamento de espuma de poliuretano rígido fornece qualidades de isolamento superiores, resultando em custos operacionais reduzidos.
Controle Automático de Temperatura Um termostato montado na superfície liga e desliga automaticamente para manter a temperatura da água em um nível predefinido desejado.
Válvula de drenagem de latão durável A válvula de drenagem de latão instalada na fábrica permite drenagem e manutenção mais rápidas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |