Publicar produtos
eF Series® Turbo Ultra High Efficiency

eF Series® Turbo Ultra High Efficiency

Traduzido por Google,

O aquecedor de água comercial Bradford White eF Series® Turbo foi projetado para os maiores desafios de água quente do seu negócio. Ele oferece capacidades de 119 galões (não ASME) e 125 galões (ASME) para atender às necessidades de alta demanda e possui certificação ENERGY STAR® com até 97% de eficiência térmica.

Características e benefícios
• Queimador de potência pré-misturado com modulação descendente. Regula automaticamente o fluxo de combustível para uma combustão ideal com uma relação de redução de até 6:1.

• Sistema de trocador de calor de três passes com tubos de fogo. Mantém os gases de combustão quentes em movimento a alta velocidade. Os turbocompressores dentro do trocador de calor criam caminhos de condução superiores para a transferência de calor.

• Eficiência térmica de até 97%. Certificação ENERGY STAR®. Disponível com potências de 399.999 e 499.999 BTU/h.

• Recursos aprimorados para facilitar a instalação. Inclui múltiplas conexões laterais de água, ventilação comum, exaustão frontal e conexão para aquecimento ambiente.

• Controle comercial avançado. O design inteligente e comprovado combina controle de temperatura, códigos de diagnóstico e funções de ignição do sistema com um visor LCD digital.

• Integração com BMS — Compatível com Modbus e BACnet® através de kit de gateway opcional.

• Ânodos de proteção energizados: Duas hastes de ânodo oferecem proteção adicional contra corrosão, garantindo um funcionamento prolongado e sem problemas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaef-series-turbo-ultra-high-efficiency
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTank Type Gas
  • Data de publicação2026-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água