Publicar produtos
KALHETÃO 90 Fibercement Roof Tile
Brasilit

KALHETÃO 90 Fibercement Roof Tile

5.0 de 5 estrelas5.0(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Alta durabilidade e economia para grandes vãos e fechamentos laterais.
Especificação
  • Residential, Institutional, Commercial / Industrial
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabrasilitrooftiles_kalhetao90
  • Familia de productoFibercement roof tiles
  • Grupo de produtosStructural Roof Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)245
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalFibrocimento
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_65_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFibre cement profiled sheet roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 32 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • Número OmniClass23-13 39 17
  • Título OmniclassRoof Tiles
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilidade da região

África América do Sul América do Norte