Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

MAXIPLAC Fibercement Roof Tile

Ref. Exclusiva: brasilitrooftiles_maxiplac
Marca: Brasilit
Familia do produto: Fibercement roof tiles
Grupo do produto: Ondulada Roof Tiles
Largura (mm): 1064
Altura (mm): 125
Data de publicação: 2018-04-03
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
The combination of elegance and low inclination.

Residential, Institutional, Commercial / Industrial


Material principal: Fibercement
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Construção - Coberturas
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L5213
Uniclass 1.4 Descrição: Fibre cement tiles
Uniclass 2.0 Código: SS-20-40-65-30
Uniclass 2.0 Descrição: Fibre Cement Profiled Sheet Roof Covering Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_40_65_30
Uniclass 2015 Descrição: Fibre cement profiled sheet roof covering systems
NBS Reference Código: 20-40-65-30
NBS Reference Descrição: Fibre Cement Profiled Sheet Roof Covering Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
OmniClass Número: 23-13 39 17
OmniClass Título: Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
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
Construction - Roof

Nome Valor
Application Roof ; Residential ; Institutional ; Commercial ; Industrial
Colour grey
Core Material Fibre cement ; Fiber cement ; Cement Reinforced with Synthetic Strings
Height 125 mm
Intended Function Roof tiles ; Covers
Length 3,00m | 3,30m | 3,70m | 4,10m | 4,60m
Material Fibre cement ; Fiber cement ; Cement Reinforced with Synthetic Strings
Thickness 6 ; 8 mm
Width 1064 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 3,00m | 3,30m | 3,70m | 4,10m | 4,60m
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour grey
Material Fibre cement ; Fiber cement ; Cement Reinforced with Synthetic Strings

BIMobject®