Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
brasilit/products/6619a847-510a-4986-82a2-7e6c17880d4b
Início
Categorias
Construção
Coberturas
ONDINA PLUS Fibercement Roof Tile
Indisponível em Estados Unidos
Brasilit
Seguir
ONDINA PLUS Fibercement Roof Tile
Traduzido por Google,
Vista original
Design diferenciado em cor terracota para telhas expostas.
Descarregar
Especificação
Especificação
Residential
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
brasilitrooftiles_ondinaplus
Familia de producto
Fibercement roof tiles
Grupo de produtos
Ondulada Roof Tiles
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-04-03
Número de edição
1
Altura (mm)
39
Largura (mm)
500
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.brasilit.com.br/produtos/telha-de-fibrocimento-ondina-plus
Instruções de instalação
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhaOndinaPlus-Brasilit.pdf
Certificação do produto
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/garantia/carta-garantia-03-10.pdf
Descrição técnica
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhaOndinaPlus-Brasilit.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Fibrocimento
Concebido em
Brasil
Fabricado em
Brasil
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Coberturas
Classificação IFC
Telhado
Nome UNSPSC
Roofing materials
Código UNSPSC
301515
Uniclass 2015 Código
Ss_30_40_65_30
Uniclass 2015 Descrição
Fibre cement profiled sheet roof covering systems
Código CSI MasterFormat 2014
07 32 23
Título CSI MasterFormat 2014
Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
Número OmniClass
23-13 39 17
Título Omniclass
Roof Tiles
Código CSI UniFormat II
B3010
Título CSI UniFormat II
Roof Coverings
Disponibilidade da região
América do Sul
Brasil
Produtos parecidos
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descarregar
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Descarregar
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descarregar
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Descarregar
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Descarregar
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Descarregar