Publicar produtos
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with large boiler
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with large boiler
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with large boiler
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with large boiler
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with large boiler
Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with large boiler
    BRITA

    Extra C-Tap | Still | Sparkling | Hot with large boiler

    Traduzido por Google,

    Extra C-Tap | Sem gás | Com gás | Quente com caldeira grande

    Extra C-Tap é o nosso dispensador de água exclusivo, com design excepcional e tecnologia de ponta.

    • Inteligente e elegante: torneira de design em aço inoxidável escovado com painel de toque de vidro acima do balcão; filtro, carbonatador, refrigerador e caldeira fora de vista abaixo
    • Cinco tipos de água: sem gás ou gelada, sem gás e com gás – além de água quente instantânea, por exemplo, para chá
    • Complemento perfeito ao lado da máquina de café
    • Distintamente BRITA: torneira premium alimentada pela rede elétrica, além da mais recente tecnologia de filtragem e distribuição BRITA com recursos avançados de higiene e segurança
    • Adapte-o às suas necessidades: dois tamanhos de caldeira, painel de fácil acesso opcional e muito mais…
    Especificação
    • Hygiene Features: Standard hygiene feature with ThermalGate™

      Water types: Unchilled still, Chilled still, Chilled sparkling, Chilled semi-sparkling, Hot

      Easy Acces Panel (EAP) compatibility: Yes

      Cooling capacity: 85l/h

      Filtration System: 
      CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, Reductionof long-lasting chemicals PFAS by over99% (NSF/ANSI Standard 53).
      Hot water dispensers are additionally equipped with our PURITY C filter. The filter reduces carbonate hardness, helping to prevent limescale. It also removes substances from the water that could have a negative impact on taste.

      Dispensing Height:  330mm 

      Max flow rate: 2l/min still water, 1,6l/min sparkling water, 1,6l/ min hot water

      Weight: Tap: 1.9 kg; Undercounter appliance (Cooler): 38.5 kg, Undercounter appliance (Medium boiler): 7.8 kg

      Measurement WxHxD: Cooler: 272 x 490 x 473 mm; Medium boiler: 230 x 415 x 234 mm, Tap: 134 x 409 x 269 mm

      Max power consumption Cooler: 540 W

      Max power consumption Boiler: 2,1 KW

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrita-extra-c-tap-still-sparkling-hot-lboiler
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de produtosTap System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África
    United Arab Emirates
    Austria
    Egypt
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Ireland
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom