Publicar produtos
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
    BRITA

    Top Compact Still Floorstanding

    Traduzido por Google,

    Top Compact Still de chão
    Seu dispensador de água compacto, de baixo consumo de energia e sem concessões - o herói do escritório. Disponível em modelos de bancada ou de chão, o dispensador de água é adequado para diversos ambientes pequenos, como cozinhas de funcionários, lounges, salas de conferência e saguões.

    • Dois tipos de água: escolha entre   água sem gás e água gelada sem gás, com recurso de temperatura ajustável para hidratação premium em formato de fator pequeno.
    • Enxuto e ecológico: baixo consumo de energia e refrigerante natural R600a fazem dele uma escolha ecologicamente correta.
    • Design compacto: com uma altura de distribuição de 30 cm, é ideal para copos, garrafas ou jarras e o complemento perfeito para sua máquina de café - mesmo nos lugares mais apertados.
    • Experiência em filtragem BRITA: preserva minerais, reduz cloro, PFAS, metais e remove partículas grossas, bactérias e cistos.
    • Higiene confiável: o recurso de desinfecção térmica ThermalGate™ protege o dispensador contra contaminação de fatores externos, como tosse ou toque.

    Especificação
    • Hygiene Features: Top Compact Still is equipped with the standard hygiene feature with ThermalGate™.

      Water types: Unchilled still, Chilled still

      Cooling capacity: 22l/h or 5-25 regular users 

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Dispensing Height: 300mm with drip tray | 330mm without drip tray

      Max flow rate: 2l/min

      Weight of the dispenser: 15 kg

      Measurement WxHxD: 264 x 382 x 436 mm

      Max power consumption Cooler: 83 W 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrita-top-compact-still-floorstanding
    • Familia de productoWater Dispenser
    • Grupo de produtosFreestanding System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)382
    • Largura (mm)264
    • Profundidade (mm)436
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC011779
    • Nome ETIMWatercooler
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCold drink dispensers

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    France
    Germany
    Ireland
    Luxembourg
    Netherlands
    Switzerland