Publicar produtos
Multi-Layer Press-Fit 90° Elbows
Brymec

Multi-Layer Press-Fit 90° Elbows

Traduzido por Google,

Brymec Multi-Layer Press-Fit System

O sistema Multi-Layer Press-Fit combina as vantagens dos sistemas de tubos de metal e sistemas de tubos de plástico em geral. A camada intermediária de alumínio fornece uma barreira total ao oxigênio.

Imprensa multiponto

A linha de prensas multicamadas Brymec se beneficia da segurança extra fornecida por seu sistema de prensas multiponto. Isso cria uma junta livre de vazamentos e à prova de adulteração.

Qualidade do Produto Brymec

Nossa linha de prensas de cobre foi cuidadosamente projetada e selecionada para atender aos mais altos padrões de qualidade. Os produtos passam por testes rigorosos em conformidade com nosso sistema de gestão de qualidade ISO 9001:2015.

Garantia Brymec

Oferecemos uma garantia de 25 anos em nosso tubo e uma garantia de 5 anos em nossas conexões em nosso sistema Multi-Layer Press-Fit.

Recursos e benefícios

  • Compatibilidade Multi Jaw – adequado para perfis H,TH e U
  • Tubo flexível/formável permite instalação rápida com acessórios reduzidos
  • Expansão reduzida para o tubo PB, mantendo a flexibilidade
  • A alta resistência à corrosão e à incrustação permite um desempenho consistente a longo prazo
  • Não há necessidade de inserções de tubos
  • Bobinas pré-isoladas proporcionam instalação rápida e excelente acabamento estético
  • Conexões de latão sólido para resistência e integridade do sistema
  • Conexões com 2 ou mais O-rings proporcionando excelente vedação
  • Perdas térmicas mais baixas do que os sistemas de tubulação metálica
Especificação
    • WRAS Approved
    • Manufactured to EN Standard EN ISO 21003-3
    • Compatible Press Profiles U / H / TH / RFZ
    • Maximum Pressure 1.0MPa
    • Working Pressure 0.8MPa
    • Maximum  Temperature 95°C
    • Working Temperature 80°C
    • Thread Standard ISO 228, ISO 7
    • Pipe Warranty 25 Years
    • Fitting Warranty 5 Years
    • Suitable For: Water and neutral liquids
    • Body Material, Brass - CW617N/CW602N
    • Plastic Collet Material, Plastic – PE, Blue
    • Crimping Sleeve Material, Stainless Steel - SUS304
    • O Ring Material, Rubber - EPDM

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única51043_51044_51045_51047_Multi-Layer_Press_Fit_90_Elbows
  • Familia de productoPPS - Plastic Pipework Systems
  • Grupo de produtosMPS - Multi-Layer Press Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG000058
  • Nome ETIMConnectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoMultilayer pipelines for water
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

Europa