Publicar produtos
Duraframe Strongpod Single Module DF2001
Brymec

Duraframe Strongpod Single Module DF2001

Traduzido por Google,

Kit de estrutura de suporte de equipamento de módulo único Duraframe

O sistema Duraframe foi projetado especificamente para fornecer uma plataforma forte e durável para suportar uma variedade de unidades de ar condicionado e equipamentos de serviços de construção

    • O design modular permite que os quadros sejam estendidos para se adequar a qualquer tamanho de equipamento
    • Construção de aço galvanizado resistente de 50mm
    • Todos os componentes estruturais são galvanizados a quente para excelente resistência à corrosão
    • Conjunto de perna ajustável exclusivo, basta girar o conjunto de perna para levantar ou abaixar a estrutura
    • O ajuste de altura é possível mesmo com a carga no lugar
Especificação
  • Length: 1300mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 1600 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDF2001_Duraframe_Strongpod_Single_Module
  • Familia de productoMEQ - Mounting Equipment
  • Grupo de produtosDUR - DuraFrame
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_27_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof equipment supports
  • Código CSI MasterFormat 201408 12 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Frames
  • Número OmniClass23-33 25 11 13
  • Título OmniclassBuilt Up Rooftop Air Handling Units