Publicar produtos
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Traduzido por Google,

Filtros Padrão Y - 36230 3631 36232

  • Filtro em Y de corpo em latão com rosca fêmea com filtro de malha de aço inoxidável
  • O filtro é removível para limpeza ou inspeções de serviço
  • Conexões de compressão
  • Aprovado pelo WRAS
Especificação
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPlumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosSTR - Strainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoY-type water strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Título CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Número OmniClass23-27 55 29 17
  • Título OmniclassY Strainers

Disponibilidade da região

Europa
Ireland
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText