Publicar produtos
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
    Watts

    Automatic Air Vent - FV-4

    4.7 de 5 estrelas4.7(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As válvulas de ventilação automática da série FV-4 são usadas em aplicações de aquecimento hidrônico comerciais e residenciais para fornecer ventilação automática de ar para sistemas de distribuição de água quente ou fria. Consiste em uma construção de corpo em latão com conexão NPT macho, tampa em latão, purgador de ar com vedação de borracha de silicone, flutuador de polietileno com plugue de válvula e purgador automático.

    A série FV-4M1 tem uma classificação de alta temperatura e é ideal para uso com sistemas de glicol ou para uso como dispositivo anti-vácuo. Também pode ser instalado para permitir a separação e dispersão do ar enquanto o fluido circula no sistema. Pode ser desmontado para inspeção e limpeza.

    Especificação
    • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

      Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAutomatic-Air-Vent-FV-4
    • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
    • Grupo de produtosHeating Valves & Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 21 11
    • Título OmniclassAir Outlets and Inlets
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING