Publicar produtos
MINIBAR ALASKA 40
BTV

MINIBAR ALASKA 40

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Minibar silencioso, ideal para os hóspedes mais exigentes. O seu design é muito elegante e tem em conta todo o tipo de pormenores para satisfazer as necessidades do utilizador: iluminação interior através de LEDs de baixo consumo, tabuleiros reguláveis em altura e porta reversível para proporcionar maior adaptabilidade ao espaço disponível. Tecnologia de absorção. Grande capacidade de refrigeração, com regulador de potência dentro do minibar. Porta reversível.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaminibar-alaska-40
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)566
  • Largura (mm)441
  • Profundidade (mm)457
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Europa
Spain