Publicar produtos
Bush Business Furniture Metropolis High Back Leather Executive Office Chair
Bush Business Furniture Metropolis High Back Leather Executive Office Chair

    Bush Business Furniture Metropolis High Back Leather Executive Office Chair

    Traduzido por Google,

    Faça uma declaração profissional em seu local de trabalho com a cadeira executiva para escritório executivo de couro com encosto alto Bush Business Furniture Metropolis. O estofamento de couro preto acolchoado e os acentos cromados atraentes apresentam um estilo sofisticado que funciona bem em um escritório particular ou sala de reuniões. Esta cadeira de computador possui um mecanismo de inclinação sincronizada 2:1 que permite que as costas reclinem duas vezes a taxa do assento, para que os usuários possam se inclinar para trás e relaxar com confiança. A quantidade de tensão sentida durante a reclinação pode ser personalizada girando um botão embaixo do assento, e uma alavanca conveniente ajusta instantaneamente a altura da cadeira para acomodar usuários mais altos ou mais baixos. A altura, largura, profundidade e ângulo dos apoios de braço também podem ser ajustados rapidamente para atender às preferências individuais. O design ergonômico das costas altas limita a tensão na parte superior das costas, ombros e pescoço para conforto duradouro durante um dia de trabalho completo. Cinco rodízios de duas rodas permitem que a cadeira role livremente em todo o seu espaço de trabalho, enquanto o controle giratório de 360 graus fornece amplitude total de movimento. Além de oferecer um complemento elegante ao couro preto, a base de aço cromado dá à cadeira a resistência estrutural para suportar anos de uso e permite que ela suporte até 275 libras. A cadeira executiva de couro com encosto alto de nível comercial é testada para atender aos padrões de qualidade ANSI / BIFMA para segurança e desempenho e é apoiada pela garantia do fabricante de 5 anos de móveis de negócios da Bush.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
      • Assembled Dimensions: 26.97" W X 25.98" D X 45.47" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 15.00" W X 25.20" D X 35.40" H
      • Package Weight for Box 1:58.00 lbs.
      • Bush Product Number: CH1601BLL-03
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBush-Business-Furniture-Metropolis-High-Back-Leather-Executive-Office-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de produtosHigh Back Leather
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings