Publicar produtos
THE BOLLARD

THE BOLLARD

Traduzido por Google,
O Bollard é um candeeiro de pé preto opaco com um design compacto e minimalista. Graças ao seu corpo cinza DurCoral® e à resistência da sua estrutura, The Bollard é adequado para ambientes externos. A altura do poste é totalmente personalizável, enquanto o corpo pode ser decorado com qualquer tipo de pintura para se fundir com todos os tipos de ambientes. O produto perfeito para traçar caminhos através da luz em espaços exteriores, uma lâmpada nunca intrusiva que cria configurações luminescentes precisas e sugestivas. Corpo DurCoral® Grau de proteção IP65 Dimensões 80 x 155 x 850 mm Fonte de luz LED Temperatura de cor 3000 K
Especificação
  • Floor lamp;
    DurCoral®;
    IP65;
    Insulation class III;
    LED IP65 500 mA;
    5 W;
    117 lm/W;
    Wide beam 70°;
    3000K CRI>80
    220/240V - 50/60Hz;

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1731-DC
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosMain Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioNatural resin
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures