Publicar produtos
NEFI

NEFI

Traduzido por Google,
Um feixe de luz que quebra a escuridão, estabelecendo um novo equilíbrio dentro do espaço de vida. Luzes e sombras alternam-se, brincando com os móveis, criando ambientes com um charme único e delicado: Nefi, uma luminária de encastrar interior totalmente desaparecente em AirCoral®, instalável em tectos de pladur ou tijolo, está equipada com um vidro acetinado, criando uma difusão harmoniosa de leve. Design e tecnologia, geometria e elegância para inundar o espaço com luz brilhante. Corpo AirCoral® grau de proteção IP40 Inclinação do feixe de luz 90° Orifício de emissão de luz 90 x 90 mm Dimensões do corpo 145 x 145 x 120 mm / 145 x 145 x 140 mm / 145 x 145 x 160 mm Fonte de luz QR CB 51 dicroica (halogênio e LED) QPAR 16 (halogênio e LED) LED COB profissional Temperatura de cor do LED: 3000K (2700K - 4000K disponível mediante solicitação) LED regulável Push/Dali disponível mediante solicitação
Especificação
  • Ceiling recessed; AirCoral®; IP40; Insulation Class III; LED 500mA; 1x10W; 105 lm/W; Wide beam 40°; 3000K CRI>80; 220/240V - 50/60Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6218-Z-AC
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosMain Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)145
  • Profundidade (mm)145
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)1.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting