Publicar produtos
BuzziCockpit
BuzziCockpit
BuzziCockpit
    BuzziSpace

    BuzziCockpit

    Traduzido por Google,
    É um casulo acústico pequeno, compacto e ergonomicamente projetado. É uma peça que você pode adicionar facilmente em qualquer escritório, colocando-a em cima de qualquer mesa existente. Ao fazer isso, uma área mais silenciosa e privada é instantaneamente definida dentro do espaço. Ao usá-lo, deve-se agarrar as alças e puxar levemente o BuzziCockpit para mais perto, a fim de aprimorar a experiência e fechar os ouvidos neste espaço mais silencioso. Quando terminar, o BuzziCockpit pode ser empurrado para trás na mesa para que não fique saliente e não atrapalhe quando não estiver em uso. Está disponível em duas versões diferentes, uma com painel traseiro fechado e outra com painel parcialmente aberto, dependendo do nível de intimidade que se procura. Os BuzziCockpits são estofados em BuzziFabric, um tecido reciclado e disponível em uma ampla gama de cores para ser o mais lúdico possível.
    Especificação
    • Materials Recycled wood, aluminum, 3D foam, BuzziFelt (Recycled PET felt). Dimensions Regular 74 x 60/81 x 75/54 cm (LxWxH) / 29.13 x 23.62/31.89 x 29.53/21.26 inches. Large 100 x 60/81 x 75/54 cm (LxWxH) / 39.37 x 23.62/31.89 x 29.53/21.26 inches.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabuzzicockpit
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56