Publicar produtos
EXAECO™

EXAECO™

Traduzido por Google,

A gama EXAECO® é uma unidade de duplo fluxo auto-reguladora PLUG&PLAY com comunicação multilingue (EN15232), para aplicações de escritório e industriais.
Seu trocador de calor rotativo de alta eficiência, com velocidade variável, certificado EUROVENT AARE, oferece uma eficiência muito alta (>80%), em conformidade com a Diretiva Europeia de Ecodesign 2009/125/EC.
Equipada com comutação eletrônica (EC), motores de alta eficiência ou ímã permanente com conversor de frequência garantindo baixo consumo de energia, a linha EXAECO® faz parte do programa de soluções CALADAIR Econological® e melhora a qualidade do ar interno, com seu módulo PURE®.
A linha EXAECO® abrange vazões de 5.000 a 22.000 m³/h. A gama EXAECO® está disponível em 2 versões:
• EXAECO®: recuperador de energia auto-regulado sem serpentinas de aquecimento, com função FREE ENERGY EFFICIENCY® (FEE®) para optimização do consumo de energia.
• EXAECO ELITE®: combinado com o módulo ELITE para conforto climático com a escolha de uma ou uma combinação de duas serpentinas de aquecimento: serpentina de aquecimento de água, serpentina de aquecimento elétrico, serpentina changevoer, serpentina de refrigeração a água, serpentina de expansão direta, somente frio ou reversível

Especificação
  • EQUIPMENT:
    Electronic commutation (EC), high efficiency motors or permanent magnet with a low consumption frequency converter
    Structure in aluminium profile with thermal breaks using polyamide spacers built into the profile (class TB2 in accordance with EN1886)
    Double skin panels 10/10 RAL7035
    Insulation: High density 50mm A1 (M0) mineral wool (Class T2 and L1 for airtightness of the envelope according to EN1886).
    « EASY » controller with protocols MODBUS, WEB and BACNET.
    High efficiency F7 opacimetric filters for fresh air and exhaust air
    High efficiency rotating heat exchanger, with variable speed, certified EUROVENT AARE.
    User-friendly IP65 control panel with LCD display

    FEATURES:
    FREE ENERGY EFFICIENCY ® (FEE®).
    FREE-COOLING and NIGHT-COOLING.
    Blowing temperature management (air low) or room temperature management (exhaust).
    Supply temperature (air legislation) or ambient temperature (extraction) management
    Weekly timer
    Weekend and public holiday timer
    New air filter pressure switch
    Airflow monitoring pressure sensors (injection and extraction)
    Flow rate control pressure switch (output and intake)
    Fire safety

    FLOW RATE MODULATION :
    ECO®: fixed air flow rate.
    LOBBY®: regulation at adjustable CONSTANT PRESSURE and variable flow rates
    DIVA®: regulation with PROPORTIONALventialtion between 2 adjustable flow rates
    MAC2®: regulation at 1 or 2 CONSTANT flow rates
    QUATTRO®: regulation with PROPORTIONAL ventilation between 2 CONSTANT adjustable flow rates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaexaeco
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosEXAECO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Classificação IFCDispositivo de tratamento do fluxo
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning functions
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa África
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit