Publicar produtos
CAL Series Garage Infrared Heaters - High Low
CAL Series Garage Infrared Heaters - High Low
CAL Series Garage Infrared Heaters - High Low
CAL Series Garage Infrared Heaters - High Low
    Calcana

    CAL Series Garage Infrared Heaters - High Low

    Traduzido por Google,

    Para os consumidores que desejam um estilo de vida confortável e despreocupado, os melhores aquecedores de garagem estão aqui. Esses aquecedores a gás exclusivos produzem ondas infravermelhas que aquecem os objetos no espaço, em vez do ar. Os resultados são espetaculares. Imagine um aquecedor que fornece não apenas pisos quentes e secos, calor silencioso sem correntes de ar, mas também consome 30 – 40% menos combustível do que os aquecedores de ar forçado……é quase como mágica!

    Uma tendência crescente

    As garagens estão se tornando mais do que um lugar para estacionar o carro. Garagens aquecidas oferecem espaço adicional para atividades de hobby, negócios domésticos, animais de estimação e armazenamento quente. As garagens estão se tornando lugares divertidos para se estar, evoluindo até mesmo para pontos de encontro da vizinhança.

    Melhores benefícios de aquecedores de garagem

    Os quartos localizados acima ou adjacentes a uma garagem aquecida são mais aconchegantes e confortáveis. Porque eles podem ventilar através do telhado ou através da parede, o aquecedor de garagem da série CAL é fácil de instalar em praticamente qualquer garagem residencial. As unidades são silenciosas em operação e oferecem conforto sem correntes de ar. Além disso, uma garagem aquecida aumenta o valor de mercado da casa.


    Especificação
    • Garage Heater Features

      • Uses 30-40% less energy than conventional heating systems
      • Quiet, draft-free operation
      • Melts snow and ice from vehicles, and keeps the floor warm and dry
      • Vents through the wall or through the roof
      • Low clearance to combustible requirements above, and below
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 75,000 BTUs/HR
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design (will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Approved for indoor and outdoor use
      • Comes complete with a thermostat & hanging kit
      • Creates additional heated living space for hobbies, vehicle maintenance, pets, crafts, etc.

      Optional Equipment

      • Cal fresh air kit
      • 90 degree elbow kit (CAL50 & CAL75 only)
      • 3″ Cal sidewall vent kit exhaust
      • 180 degree U-Bend kit (CAL75 only)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagarage-heaters-HL
    • Familia de productoHeaters
    • Grupo de produtosGarage Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heating and cooling systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiant Heating Units
    • Número OmniClass23-33 15 25 13
    • Título OmniclassInfrared Plate HVAC Heaters
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment