Publicar produtos
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
    Calcana

    PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade

    Traduzido por Google,

    Os aquecedores de pátio mais sofisticados para o pátio do século XXI estão aqui! O que o torna o melhor? Simples... funciona. Ele faz o que deve fazer: mantém as pessoas no pátio ou no deck aquecidas, não importa o que aconteça! Produzindo energia a gás na forma de ondas infravermelhas, este aquecedor aquece o pátio ao girar de um interruptor – desempenho que foi chamado de “um passo a menos da magia”. Crie uma área para fumantes quente e confortável, aumente sua temporada de refeições ao ar livre em 70% e fique ótimo fazendo isso! A Calcana Industries atua no ramo de aquecimento de áreas para refeições e fumantes ao ar livre… permitindo que você atenda mais clientes e aumente os lucros!

    • Capacidade de até 75.000 btu com um custo de combustível inferior a 75 ¢ por hora
    • Controle de calor variável de 50 a 100 por cento da capacidade
    • Aquecedores ocupam espaço zero
    • Montagem em parede ou teto disponível, aplicações cobertas ou descobertas

    Aquecedores de estilo cogumelo ineficientes e com defeito estão agora sendo substituídos em pátios de restaurantes e pubs por aquecedores infravermelhos de pátio ao ar livre significativamente melhores. Com os aquecedores de pátio infravermelhos da Calcana, as fontes de calor estão fora do caminho, não ocupando espaço precioso. Eles são mais eficientes com combustível, utilizando propano ou gás natural. A cobertura de calor é muito mais ampla, o que significa que todo o pátio fica aquecido.

    Especificação
    • Outdoor Patio Heaters Features

      • Easy to operate, just flick the switch
      • No pilot lights!
      • Patented Variable heat settings
      • Low clearance to combustible requirements
      • Sleek, architectural design
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 75,000 BTUs/Hr
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design(will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Virtually maintenance free
      • Certified to 40F weather conditions
      • Wind/weather proof enclosed burner chamber
      • Effective in snow/ice melt applications

      Numerous applications include:

      • Restaurant Patios
      • Residential Patios / Decks
      • Golf course / Driving ranges
      • Night Club / Bar line-ups
      • Ski Lift areas
      • Doorman / Valet areas
      • Smoking areas
      • Swimming Pool / Hot Tub areas
      • Anywhere people gather outside

      Optional Equipment:


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicapatio-heaters-HO-MG
      • Familia de productoHeaters
      • Grupo de produtosPatio Heaters
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2020-07-15
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
      • Classificação IFCAquecedor de espaços
      • Nome UNSPSCSpace heaters
      • Código UNSPSC40101819
      • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40
      • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heating and cooling systems
      • Código CSI MasterFormat 201423 83 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Radiant Heating Units
      • Número OmniClass23-33 15 25 13
      • Título OmniclassInfrared Plate HVAC Heaters
      • Código CSI UniFormat IID3090
      • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment