Publicar produtos
SR Series Infrared Heaters - High Low - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - High Low - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - High Low - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - High Low - Harsh Environment
    Calcana

    SR Series Infrared Heaters - High Low - Harsh Environment

    Traduzido por Google,

    Os aquecedores infravermelhos da série SR da Calcana são simplesmente a melhor escolha para aquecer praticamente qualquer edifício de espaço aberto de qualquer tamanho. Oferecendo desempenho sem precedentes e qualidade superior, o sistema a gás Calcana usa 30-40% menos combustível do que os aquecedores de ar forçado. Sem correntes de ar e silenciosos, os aquecedores infravermelhos aquecem os objetos, em vez do ar. A Série SR é a maior e mais poderosa linha de aquecedores infravermelhos comerciais disponíveis. A escolha dos empreiteiros para facilidade de instalação, facilidade de manutenção e suporte de fábrica, a Série SR é incomparável em design, desempenho e qualidade.

    Há uma diferença.

    O design superior do refletor de 8 lados é o maior e melhor construído na indústria. Materiais resistentes garantem a integridade estrutural em todas as instalações. A cabeça do queimador totalmente fechada é acessível sem ferramentas; um exemplo perfeito dos muitos recursos “amigáveis ao instalador”. A construção sofisticada reduz a expansão e o ruído operacional e garante anos de diversão sem problemas.

    Líder do setor com baixa folga para requisitos de combustíveis

    Com alguns dos requisitos de folga mais baixos do setor, a Série SR pode ser instalada com segurança onde outros aquecedores não podem . O layout e os designs de fábrica garantirão que seu sistema infravermelho atinja o desempenho máximo. Entre em contato com a fábrica para obter informações sobre nossos serviços de design.

    Especificação
    • Harsh Environment Heater Features

      • Uses 30-40% less energy than conventional heating systems
      • Quiet, draft-free operation
      • Melts snow and ice from vehicles, and keeps the floor warm and dry
      • Vents through the wall, or through the roof
      • Low clearance to combustible requirements
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 200,000 BTUs/HR
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design (will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Approved for indoor and outdoor use

      Numerous applications include:

      • Warehouses
      • Car washes
      • Aircraft hangers
      • Agricultural facilities
      • Fire Stations
      • Manufacturing facilities
      • Loading docks
      • Automotive service facilities
      • Greenhouses
      • Arenas
      • Indoor tennis facilities
      • Anywhere requiring efficient comfortable heat

      Optional Equipment:

      • Side reflectors
      • Sidewall vent kit
      • 90 degree elbow kit
      • 180 degree U-Bend kit
      • All stainless steel construction
      • Available stainless steel burner tube upgrades
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaharsh-environment-heaters-HL
    • Familia de productoHeaters
    • Grupo de produtosHarsh Environment Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heating and cooling systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiant Heating Units
    • Número OmniClass23-33 15 25 13
    • Título OmniclassInfrared Plate HVAC Heaters
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment