Publicar produtos
Eye and face shower Haws 7001
Caldomix

Eye and face shower Haws 7001

Traduzido por Google,
Modelo Omni-Flo. Controle manual e de pé, um suporte separado. Piscina em plástico ABS, diâmetro 28 cm, altura 99 cm. Caudal de 24 l/min. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws_7001
  • Familia de productoEmergency showers
  • Grupo de produtosEye, face and body jets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)990
  • Largura (mm)419
  • Profundidade (mm)280
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503