Publicar produtos
Válvula antigelo
Caleffi

Válvula antigelo

Válvula antigelo. Corpo em latão. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 0÷65°C. Campo de temperatura ambiente: -30÷60°C. Temperatura de abertura: 3°C. Temperatura de fecho: 4°C.
Especificação
  • Válvula antigelo. Corpo em latão. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 0÷65°C. Campo de temperatura ambiente: -30÷60°C. Temperatura de abertura: 3°C. Temperatura de fecho: 4°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única108
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-20
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems