Publicar produtos
AUTOFLOW® - Estabilizador automático de caudal com válvula de esfera. Cartucho em polímero de alta resistência
Caleffi

AUTOFLOW® - Estabilizador automático de caudal com válvula de esfera. Cartucho em polímero de alta resistência

4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
Estabilizador automático de caudal com válvula de esfera. Corpo em liga anti-dezincificação . Cartucho AUTOFLOW® em polímero de alta resistência. Pressão máx.: 25 bar. Campo de temperatura: -20÷100°C. Percentagem máx. de glicol: 50%. Gama Δp: 15÷200 kPa. Caudais: 0,12÷11,0 m3/h. Precisão: ±10%. Predisposto para ligação a tomadas de pressão e válvula de descarga. Na presença de tubagem com isolamento, o manípulo reversível pode ser substituído pelo manípulo comprido (série 117, pág. 171).
Especificação
  • Os dispositivos Autoflow são estabilizadores automáticos de caudal, que mantêm um caudal constante do fluido perante quaisquer variações nas condições de funcionamento do circuito hidráulico. São utilizados para equilibrar automaticamente o circuito hidráulico e garantir o caudal de projecto em cada terminal. Nestas séries em particular, os dispositivos são dotados de um inovador e exclusivo elemento regulador concebido em polímero de alta resistência, seleccionado para a utilização nos circuitos das instalações de climatização e hidro-sanitárias. Com este novo regulador, os dispositivos apresentam um baixo nível de ruído, precisão na regulação, insensibilidade ao calcário e longa durabilidade. Os dispositivos estão disponíveis tanto na versão com estabilizador de caudal simples, como na versão completa com válvula de intercepção de esfera.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única121
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC