Publicar produtos
AUTOFLOW® - Estabilizador automático de caudal compacto. Cartucho em polímero de alta resistência
Caleffi

AUTOFLOW® - Estabilizador automático de caudal compacto. Cartucho em polímero de alta resistência

Estabilizador automático de caudal compacto AUTOFLOW®. Corpo em latão. Cartucho AUTOFLOW® em polímero de alta resistência. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: 0÷100°C. Percentagem máx. de glicol: 50%. Gama Δp: 15÷200 kPa. Caudais: 0,085÷11,0 m3/h. Precisão: ±10%.
Especificação
  • Os dispositivos AUTOFLOW® são estabilizadores automáticos de caudal que mantêm um caudal de fluido constante, perante quaisquer variações nas condições de funcionamento do circuito hidráulico. São utilizados para equilibrar automaticamente o circuito hidráulico, garantindo o caudal de projeto em cada terminal. Esta série de dispositivos é provida de um elemento regulador permutável, concebido em polímero de alta resistência, com baixo nível de ruído e resistente ao calcário, para utilização nos circuitos das instalações de climatização e hidrossanitárias. Esta série específica de AUTOFLOW® também dispõe de um corpo de válvula compacto com dimensões reduzidas, para facilidade de instalação em cada terminal ou nas zonas da instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª única127
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC