Publicar produtos
FlowCal™ Compact Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
Caleffi

FlowCal™ Compact Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

Traduzido por Google,

A válvula de balanceamento de fluxo automática dinâmica compacta FlowCal™ é independente de pressão e mantém uma taxa de fluxo fixa dentro de faixas de pressão diferencial do sistema variáveis. Ela elimina a necessidade de medições no local e configurações de taxa de fluxo de tentativa e erro, conforme necessário com válvulas de calibração manual. O design incorpora um cartucho de fluxo exclusivo, feito de um polímero anti-calcário de baixo ruído e um corpo de válvula de latão compacto com baixo teor de chumbo para uso em sistemas de água hidrônicos e domésticos. A válvula de balanceamento FlowCal está disponível com conexões de união de expansão NPT macho, sweat, press e PEX. A porca de união torna a instalação e a manutenção rápidas, fáceis e eficientes para uma variedade de opções de tailpiece.

A válvula de esfera de passagem completa Caleffi código 290030 foi projetada para isolar a série FlowCal 127AF. A válvula de isolamento é instalada entre o corpo da válvula e o conjunto de encaixe da peça de cauda. A configuração macho x fêmea e a capacidade de fluxo da válvula de esfera completa bidirecional fornecem flexibilidade para usar uma ou duas válvulas de isolamento para a válvula de funcionamento primário. Uma extensão de haste opcional também está disponível para os projetos que exigem isolamento de tubos.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
A válvula de esfera de isolamento 290030 e a extensão da haste podem ser selecionadas no arquivo Revit para portas de entrada e/ou saída.

Consulte o Guia de Instruções de Conteúdo do Revit em pdf em www.calefii.com para o código 127AF série FlowCal.

Especificação
  • Compact automatic flow balancing valve. DZR low-lead brass valve body.
    Patented, anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.
    Max working pressure: 230 psi (16 bar)
    Temp range: 32° - 212°F (0° – 100°C)
    Max percentage of glycol: 50%
    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid
    Flow rate: 16 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 10.0 GPM
    Flow Accuracy: ±10%
    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 127AF series FlowCal.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única127A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-27
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniclassBalancing Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC