Os medidores de vazão eletromagnéticos de inserção da série FT-3400 da ONICON são adequados para medir líquidos eletricamente condutivos em uma ampla variedade de aplicações. Cada FT-3400 fornece uma única saída analógica para vazão, uma saída de frequência de alta resolução para acionar dispositivos periféricos, uma saída de pulso escalonável para totalização e um alarme de tubo vazio. Está disponível para uso em tubos com tamanhos de 1¼" a 72" de diâmetro. O medidor de vazão eletromagnético de inserção FT-3400 apresenta o design hot tap exclusivo da ONICON que permite fácil inserção ou remoção do tubo sem o uso de ferramentas especiais e sem interromper o fluxo. O projeto de baixa manutenção é fornecido pronto para uso, sem a necessidade de programação em campo.
Aplicações Típicas
O FT-3400 é ideal para aplicações de água gelada, água quente, água doméstica, água de condensador e água municipal.
Características padrão
Altamente preciso - Cada medidor de vazão é calibrado individualmente e com precisão de ± 1,0% da leitura.
Instalação e comissionamento simples - Cada medidor de vazão é programado de fábrica e pronto para uso na entrega.
Baixa Manutenção - Nenhuma peça móvel e a construção durável proporcionam anos de serviço sem manutenção.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |