Publicar produtos
Válvula de balanceamento para circuitos hidráulicos
Caleffi

Válvula de balanceamento para circuitos hidráulicos

3.5 de 5 estrelas3.5(16 avaliações)
Válvula de balanceamento para circuitos hidráulicos. Corpo em ferro fundido, obturador em polímero PPS. Com tomadas de pressão de encaixe. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: DN 65÷DN 150: -10÷140°C; DN 200÷DN 300: -10÷120°C. Percentagem máx. de glicol: 50%. Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflanges EN 1092-2
Especificação
  • As válvulas de balanceamento são dispositivos hidráulicos que permitem regular com precisão o caudal do fluido termovetor, que alimenta os terminais de uma instalação. O balanceamento correto dos circuitos hidráulicos é indispensável para garantir o funcionamento da instalação em conformidade com as condições de projeto, um elevado conforto térmico e um baixo consumo de energia. Nas válvulas roscadas série 130, a medição do caudal é efetuada com um dispositivo de Venturi, que está no interior do corpo da válvula. Este dispositivo garante a precisão no balanceamento e é muito prático de utilizar durante a regulação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única130-Flanged
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010014
  • Nome ETIMConstant flow rate controller
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC