Publicar produtos
Válvula de balanceamento com caudalímetro

Válvula de balanceamento com caudalímetro

Válvula de balanceamento com caudalímetro. Leitura direta do caudal. Corpo da válvula e caudalímetro em latão. Válvula de esfera para regulação do caudal. Caudalímetro com escala graduada com indicador de caudal de movimento magnético. Com isolamento. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: -10÷110°C. Percentagem máx. de glicol: 50%.
Especificação
  • Válvula de balanceamento com caudalímetro. Leitura direta do caudal. Corpo da válvula e caudalímetro em latão. Válvula de esfera para regulação do caudal. Caudalímetro com escala graduada com indicador de caudal de movimento magnético. Com isolamento. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: -10÷110°C. Percentagem máx. de glicol: 50%.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única132
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010014
  • Nome ETIMConstant flow rate controller
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC