Publicar produtos
Balancing valve with flow meter. Direct reading of flow rate. Cast iron body with ANSI flanges
Caleffi

Balancing valve with flow meter. Direct reading of flow rate. Cast iron body with ANSI flanges

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Válvula de balanceamento com medidor de vazão. Leitura direta da vazão. Corpo em ferro fundido. Medidor de vazão de latão. Válvula de esfera caracterizada para ajuste de vazão. Medidor de vazão de escala graduada com indicador de vazão de movimento magnético. Com isolamento. Máx. pressão de trabalho: 10 bar. Faixa de temperatura: -10–110 °C. Máx. percentagem de glicol: 50%. Conexões sinalizadas PN 16. Para ser acoplado com contraflanges planos EN 1092-2. Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • The balancing valve is a hydraulic device that accurately regulates the flow rate of heating medium supplied to system terminals The correct balancing of hydraulic systems is essential to guarantee the system operation according to its design specifications, high thermal comfort and low energy consumption. This particular series of valves is equipped with a flow meter for a direct reading of the regulated flow rate. The flow meter is housed in a by-pass circuit on the valve body and can be shut off during normal functioning, allowing fast and easy balancing of circuits without the need for differential pressure gauges. The balancing valve (in the threaded version) is equipped with a hot pre-formed shell insulation to ensure a perfect thermal performance in case of use both with hot and chilled water. PATENT PENDING.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única132-Flanged
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010014
  • Nome ETIMConstant flow rate controller
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC