Publicar produtos
Válvula de interceção e pré-regulação 1 1/4" - 2"
Válvula de interceção e pré-regulação 1 1/4" - 2"
    Caleffi

    Válvula de interceção e pré-regulação 1 1/4" - 2"

    Válvula de interceção e pré-regulação. Corpo em liga antidezincificação. Com tomadas de pressão para ligação do tubo capilar. Com isolamento. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: -10÷120°C. Percentagem máx. de glicol: 50%.
    Especificação
    • O regulador de pressão diferencial mantém constante, no valor programado, a diferença de pressão existente entre dois pontos de um circuito hidráulico. A válvula de balanceamento (interceção e pré-regulação) permite, por sua vez, regular o caudal de fluido termovetor que alimenta a parte do circuito controlada pelo regulador de pressão diferencial. A possibilidade de regular os valores de pressão diferencial, perante caudais de projeto predeterminados, previne fenómenos de ruído e alta velocidade nas instalações com caudal variável. A instalação da série proposta é indicada para qualquer tipo de instalação: - de zonas ou de colunas montantes; - instalações equipadas com caldeiras de condensação; - sistemas de teleaquecimento; - instalações de caudal variável com válvulas de duas vias termostáticas ou modulantes. Adicionalmente, regulador e válvula de interceção e pré-regulação são fornecidos com isolamento em borracha, para garantir um ótimo isolamento térmico do sistema.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única142
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011463
    • Nome ETIMRegulating valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC