Publicar produtos
FLOWMATIC® Válvula de regulação independente da pressão (ex PICV)
FLOWMATIC® Válvula de regulação independente da pressão (ex PICV)
FLOWMATIC® Válvula de regulação independente da pressão (ex PICV)
    Caleffi

    FLOWMATIC® Válvula de regulação independente da pressão (ex PICV)

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Válvula de regulação independente da pressão FLOWMATIC®. Corpo em liga antidezincificação. Regulador de caudal em polímero com membrana em EPDM. Indicador de escala graduada. Pressao máx.: 25 bar. Campo de temperatura: -20÷120ºC. Percentagem máx. de glicol: 50%. Gama Δp: 25÷400 kPa. Com tomadas de pressão. Ligacões roscadas macho.
    Especificação
    • A válvula de regulação independente da pressão é um dispositivo formado por um estabilizador automático de caudal e uma válvula de regulação servocomandada. A válvula está apta a regular e manter constante o caudal quando variam as condições de pressão diferencial do circuito onde é colocada. O caudal é regulado de duas formas diferentes: - manualmente no estabilizador automático de caudal, para limitar o valor máximo; - automaticamente, pela válvula de regulação combinada com um servocomando proporcional (0÷10 V) ou ON/OFF, consoante os requisitos de carga térmica da secção do circuito a controlar. A válvula de regulação independente da pressão (PICV) é fornecida com ligações para tomadas de pressão, a montante e a jusante, para a verificação das condições de funcionamento. O dispositivo pode ser utilizado em instalações de climatização
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única145
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010014
    • Nome ETIMConstant flow rate controller
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC