Publicar produtos
Grupo de ligação e regulação para unidades terminais AVAC. Com dispositivo Venturi.
Grupo de ligação e regulação para unidades terminais AVAC. Com dispositivo Venturi.
    Caleffi

    Grupo de ligação e regulação para unidades terminais AVAC. Com dispositivo Venturi.

    Grupo de ligação e regulação para unidades terminais AVAC. Corpo em liga antidezincificação. Constituído por: - válvula de regulação independente da pressão; - válvulas de interceção de 3 vias; - by-pass integrado; - dispositivo Venturi com tomadas de pressão (apenas códigos 149.00 ...); - cartucho filtrante; - isolamento em borracha pré-formada. Pressão máx.: 25 bar. Campo de temperatura: -10÷120°C. Percentagem máx. de glicol: 50%. Gama Δp (PICV): 25÷400 kPa.
    Especificação
    • O grupo pré-montado para unidades terminais é compacto e capaz de intercetar, regular, filtrar o circuito secundário da unidade terminal. Permite ainda realizar as operações de manutenção e calibragem da instalação. Permite a ligação de fancoil, vigas refrigeradas ou sistemas de ar condicionado de teto à rede de distribuição principal. Dotado de isolamento adequado tanto para o aquecimento como para o arrefecimento. Disponível com dispositivo Venturi para a medição do caudal.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única149
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011312
    • Nome ETIMPressure-compensated control valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC