Publicar produtos
HydroMixer™ Injection Pump Mixing Unit - NA Market
Caleffi

HydroMixer™ Injection Pump Mixing Unit - NA Market

Traduzido por Google,

Unidade de distribuição direta para sistemas de aquecimento de alta temperatura. Configurações pré-montadas de fábrica selecionáveis com fluxo ascendente e descarga (montagem da bomba) no lado direito ou esquerdo e reversível em campo. Conexões de união ao cabeçote secundário de alimentação e retorno (conexões inferiores) Roscas retas macho de 1,5”. Conexões de união ao circuito de alimentação e retorno do sistema (conexões superiores) Roscas retas macho de 1,25”. Distância central de 5” (125 mm) entre as conexões. Temperatura máxima de trabalho 212 graus F (100 graus C). Pressão máxima de trabalho 145 psi (10 bar). Completo com bomba de três velocidades Grundfos UPS 15 58 ou bomba de velocidade variável Alpha 25 55U, fonte de alimentação 115 V 50 ou 60 Hz, classe de proteção F. Medidores de temperatura de escala dupla 32 – 176 graus F (0 – 80 graus C). Válvulas de esfera de corte do circuito secundário de latão. Tubo de ligação em aço. Válvula de retenção com corpo em latão, obturador PPAG40. Com invólucro de isolamento pré-formado em EPP. Fornecimento com conexões de entrada e saída de união de 1” ou NPT código série NA16.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • The 165 series HydroMixerTM provides high temperature flow direct

    to secondary heating circuits, complete with onboard three-speed

    or variable-speed pump, supply and return temperature gauges,

    secondary circuit shut-off ball valves and pre-formed insulation shell.

    Versions are available with either the three-speed Grundfos UPS

    15-58 pump or the variable-speed Alpha 25-55U pump.

    The unit can be ordered with supply flow and pump on the right or

    left side, and the unit is field reversible to accommodate changing

    installation requirements. The adjustable differential pressure by-pass

    valve, code 519600 and wall bracket code 165001 are optional. The

    unit comes with male union connections which require separately

    purchased, 1 inch sweat or HPT, top outlet or bottom inlet fitting kits.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única165A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)10
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-39 37 11
  • Título OmniclassMixing Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC