Publicar produtos
HydroMixer™ ThermoStatic Adjustable Temperature Mixing Unit - NA Market
Caleffi

HydroMixer™ ThermoStatic Adjustable Temperature Mixing Unit - NA Market

Traduzido por Google,

O HydroMixer™ da série 166 fornece um fluxo de temperatura fixa para circuitos de aquecimento secundários de baixa temperatura (como painéis radiantes de piso), completo com bomba integrada de três velocidades ou velocidade variável, válvula misturadora termostática de três vias com sensor de temperatura embutido, verifique válvula, medidores de temperatura de alimentação e retorno, válvulas de esfera de fechamento do circuito secundário e invólucro de isolamento pré-formado. Estão disponíveis versões com bomba Grundfos UPS 15-58 de três velocidades ou bomba Alpha 25-55U de velocidade variável.

A unidade pode ser encomendada com fluxo de alimentação e bomba no lado direito ou esquerdo, e a unidade é reversível em campo para acomodar as mudanças nos requisitos de instalação. A válvula de desvio de pressão diferencial ajustável, código 519600 e suporte de parede código 165001 são opcionais. A unidade vem com conexões de união macho que exigem adquirido separadamente, 1 polegada sweat ou NPT, saída superior e encaixe de entrada inferior

kits. Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Thermostatic fixed temperature mixing unit for low temperature heating systems. Factory pre-assembled configurations select-able either with upward flow and discharge (pump mounting) on right side or left side, and field reversible. Union connections to the secondary supply and return header (bottom connections) 1.5 “ male straight threads. Union connections to the system supply and return circuit (top connections) 1.25” male straight threads. Center distance 5” (125 mm) between connections. Adjustable temperature range 80 – 125 degrees F (25 to 50 degrees C). Maximum working pressure 145 psi (10 bar). Complete with Grundfos three-speed pump UPS 15 58 or variable-speed pump Alpha 25 55U, power supply 115 V 50 or 60 Hz, protection class F. Dual scale temperature gauges 32 to 176 degrees F (0 to 80 degrees C). Brass secondary circuit shutoff ball valves. Connection pipe in steel. Check valve with brass body, shutter PPAG40. With preformed insulation shell in EPP. Provide with 1” sweat or NPT union inlet and outlet fittings, code NA16 series.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única166A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)10
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-39 37 11
  • Título OmniclassMixing Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC