Publicar produtos
Motorised regulating unit for heating systems
Motorised regulating unit for heating systems
    Caleffi

    Motorised regulating unit for heating systems

    Traduzido por Google,

    Unidade de regulação motorizada para sistemas de aquecimento.
    Com isolamento pré-formado.
    Regulagem com válvula de três vias setorial.
    Máx. pressão de trabalho: 10 bar.
    Máx. temperatura de trabalho: 100 °C.
    Conexão lateral do sistema: 1” F.
    Ligação lateral da caldeira: 1 1/2” M.

    Distância do centro:
    125 mm montados para SEPCOLL série 559 e coletores série 550.

    Conversível de RH para LH

    * Atuador com sinal de controle de 3 pontos
    Alimentação: 230 V.
    Tempo de operação: 150 s (rotação de 90°).
    Pode ser conectado aos reguladores digitais código série 161010 e 1520.

    **Atuador com sinal de controle de 0–10 V
    Alimentação: 24 V.
    Tempo de operação: 75 s (rotação de 90°).

    código-chave: 551052 fim

    Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • The motorised temperature regulating unit is configured for use

      with an outside compensated or modulating temperature

      regulator to control the flow temperature in heating systems.

      Complete with motorised three-way mixing valve, flow and return

      temperature gauges, secondary circuit shut-off valves and pre-formed

      shell insulation.

      This unit can be coupled to the 559 series SEPCOLL separator/

      distribution manifold with 125 mm centre distance connections and

      550 series manifolds.

      The safety thermostat (code 165004) and mounting bracket

      (code165001) are optional.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única167
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)247
    • Profundidade (mm)255
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundário1C Polyurethane
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)5.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado