Publicar produtos
HydroMixer™ Motorized Temperature Mixing Unit - NA Market
Caleffi

HydroMixer™ Motorized Temperature Mixing Unit - NA Market

Traduzido por Google,

A série 167 HydroMixer™ fornece uma válvula misturadora motorizada de três vias motorizada de três pontos flutuantes de três pontos modulantes sem retorno por mola

para regular a temperatura do fluido em sistemas de aquecimento e ar condicionado em resposta a um controlador de reinicialização externo de origem separada. Ele vem completo com bomba integrada de três velocidades ou velocidade variável, válvula misturadora motorizada de três vias, válvula de retenção, medidores de temperatura de alimentação e retorno, válvulas de esfera de fechamento do circuito secundário e invólucro de isolamento pré-formado. Estão disponíveis versões com bomba Grundfos UPS 15-58 de três velocidades ou bomba Alpha 25-55U de velocidade variável.

A unidade pode ser encomendada com fluxo de alimentação e bomba no lado direito ou esquerdo. A válvula de desvio de pressão diferencial ajustável, código 519600 e suporte de parede código 165001 são opcionais. A unidade vem com conexões de união macho que exigem adquiridos separadamente, kits de encaixe de saída superior e entrada inferior de 1 polegada ou NPT.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Motorized temperature mixing unit with modulating 24 VAC three point floating type non spring return actuator for use with outdoor reset controller. Factory preassembled configurations selectable either with upward flow and discharge (pump mounting) on right side or left side. Union connections to the secondary supply and return header (bottom connections)

    1.5” male straight threads. Union connections to the system supply and return circuit (top connections) 1.25” male straight threads. Center distance 5” (125 mm) between connections. Primary input temperature range 40 to 212 degrees F (5 to 100 degrees C). Maximum working pressure 145 psi (10 bar). Complete with motorized mixing valve 3 way valve, brass body, brass valve plug. Three point floating type nonspring return actuator, power supply 24 VAC. Grundfos three-speed pump UPS 15 58 or variable-speed pump Alpha 25 55U, power supply 115 V 50 or 60 Hz, power consumption 6 VA, microswitch contact rating 6 (2) A (24V), time to rotate 90 degrees both directions 50 seconds, max. ambient temperature 14 to 130 degrees F (minus 10 to 55 degrees C), and wire lead length 31 in. (79 cm). Dual scale temperature gauge 32 to 176 degrees F (0 to 80 degrees C). Brass secondary circuit shut off ball valves. Connection pipe in steel. Check valve with brass body, shutter PPAG40. With preformed insulation shell in EPP. Provide with 1” sweat or NPT union inlet and outlet fittings code NA16 series.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única167A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)10
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC