Publicar produtos
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market

    Traduzido por Google,
    A estação de mistura de manifold da série 172 foi projetada para uso em sistemas de distribuição hidrônica baseados em manifold. A estação de mistura do manifold incorpora um atuador termostático com sensor embutido que mantém a temperatura de fluxo em um valor definido constante para uso em sistemas de baixa temperatura, como painéis radiantes de piso. Um separador hidráulico de circuito primário removível com válvula de retenção também é fornecido. O separador hidráulico é indispensável quando existe uma bomba de circulação do circuito primário e quando os circuitos do radiador ou ventiloconvectores são controlados por válvulas termostáticas ou termoelétricas. A estação 172 pode ser configurada com 3 a 13 saídas de circuito, oferecendo os benefícios de medidores de vazão de visão embutidos/válvulas de balanceamento ajustáveis e atuadores de zona termoelétricos TWISTOPT opcionais. Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única172A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado