Publicar produtos
Comando termostático para válvulas termostatizáveis e termostáticas.Sensor incorporado.Com adaptador
Comando termostático para válvulas termostatizáveis e termostáticas.Sensor incorporado.Com adaptador
Comando termostático para válvulas termostatizáveis e termostáticas.Sensor incorporado.Com adaptador
Comando termostático para válvulas termostatizáveis e termostáticas.Sensor incorporado.Com adaptador
Comando termostático para válvulas termostatizáveis e termostáticas.Sensor incorporado.Com adaptador
    Caleffi

    Comando termostático para válvulas termostatizáveis e termostáticas.Sensor incorporado.Com adaptador

    Comando termostático para válvulas termostatizáveis e termostáticas. Sensor incorporado com elemento sensível líquido. Para válvulas série 338,339,401,402,425, 426,421,422,455,220,221,222,223,224, 225 e 227. Escala graduada de ❄ a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7°C a 28°C. Com adaptador
    Especificação
    • Comando termostático para válvulas termostatizáveis e termostáticas. Sensor incorporado com elemento sensível líquido. Para válvulas série 338,339,401,402,425, 426,421,422,455,220,221,222,223,224, 225 e 227. Escala graduada de ❄ a 5 correspondente a um campo de temperatura de 7°C a 28°C. Com adaptador
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única199-200-202-205
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010064
    • Nome ETIMRadiator thermostat button
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC