Publicar produtos
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
    DriSteem

    Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

    Traduzido por Google,

    Os modelos LV e LH dispersam o vapor gerado por caldeiras de vapor pressurizado ou por geradores de vapor não pressurizados, como o umidificador GTS® da DriSteem, umidificador STS®, umidificador Vaporstream®, umidificador Vapormist® e umidificadores da série XT.

    Especificação
    • Capacity: Wide steam capacity range, up to 1,850 lbs/hr (839 kg/h)

      Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

      Options: High-efficiency insulated tubes, 316 stainless steel construction, seismic certification

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaultra-sorb-lv-lh-steam-dispersion-panel-non-pressurized
    • Familia de productoSteam Dispersion
    • Grupo de produtosNon-Pressurized Steam Dispersion
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam distribution and supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment