Publicar produtos
CALEFFI CODE® Comfort control - Comando eletrónico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostatizáveis
CALEFFI CODE® Comfort control - Comando eletrónico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostatizáveis
CALEFFI CODE® Comfort control - Comando eletrónico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostatizáveis
CALEFFI CODE® Comfort control - Comando eletrónico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostatizáveis
CALEFFI CODE® Comfort control - Comando eletrónico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostatizáveis
CALEFFI CODE® Comfort control - Comando eletrónico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostatizáveis
    Caleffi

    CALEFFI CODE® Comfort control - Comando eletrónico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostatizáveis

    Comando eletrónico wireless para válvulas de radiador termostáticas e termostatizáveis. Operatividade através de Gateway, Gateway PRO, App Caleffi CODE® e teclas frontais. Sensor de temperatura integrado. Comunicação via rádio: RF 868 MHz. Instalação de encaixe rápido com adaptador. Alimentação a pilhas: 2 x AA (LR6) 1,5 V (incluídas). Suporta pilhas recarregáveis. Grau de proteção: IP 30. Temperatura ambiente: 0÷55 °C. Cor branca RAL 9003.
    Especificação
    • O sistema Caleffi CODE® permite controlar e gerir separadamente a temperatura de cada zona da habitação ou de toda a habitação através da App Caleffi CODE®, garantindo, a qualquer hora do dia, o conforto ideal para cada utilizador. A App móvel permite uma instalação rápida e intuitiva graças aos procedimentos guiados passo-a-passo e aos vídeos tutoriais presentes na própria aplicação. O Gateway é o cérebro de todo o sistema que, interagindo com a App Caleffi CODE®, controla e gere o aquecimento da habitação de acordo com a programação e as exigências do utilizador, comunicando com comandos e sensores. O Gateway está disponível também na versão Gateway PRO, com modem integrado. O comando eletrónico wireless Comfort control deteta a temperatura da divisão graças aos sensores integrados e ajusta-a automaticamente consoante as preferências. O sensor de temperatura Sensor permite detetar a temperatura ambiente quando tal não é possível através do Comfort Control; é adequado para zonas, geralmente amplas, onde é necessário controlar a temperatura de vários comandos. O sensor de temperatura ambiente wireless com contacto à caldeira Sensor PRO, além de detetar a temperatura ambiente, permite gerir a ativação da caldeira em substituição do termóstato tradicional já presente na habitação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única215
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosOther
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-05-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011295
    • Nome ETIMThermostatic control element
    • Nome UNSPSCTelecommunications remote access unit
    • Código UNSPSC43221521
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_52_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWireless sensor nodes
    • Código CSI MasterFormat 201440 66 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Wireless Network Systems
    • Número OmniClass23-37 23 21 15
    • Título OmniclassWireless Radio Communication Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa