Publicar produtos
Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market
Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market

    Traduzido por Google,

    As válvulas termostáticas são normalmente usadas para controlar o fluxo de fluido para os radiadores de sistemas de aquecimento hidrônico. Eles são compostos de duas partes: uma cabeça de controle e um corpo de válvula.

    O controle contém um elemento termostático preenchido com líquido que controla automaticamente a abertura da válvula para manter a temperatura ambiente no valor definido. Isto evita aumentos indesejados da temperatura ambiente, proporcionando poupanças de energia consideráveis.

    O corpo da válvula possui conexões roscadas NPT: roscas fêmeas para conexão ao sistema e roscas machos de união para conexão ao radiador. Estas válvulas também podem ser usadas para isolamento e balanceamento.

    FAÇA o download no painel "DOWNLOAD" desta página, o Guia de instruções de conteúdo do Revit, para ajudar a entender o que há na família Revit e como selecionar as diversas opções disponíveis.

    Especificação
    • 220 series

      Thermostatic valve for radiators suitable for thermo-electric and thermostatic control heads. Angled connections for steel pipes 1/2" and 3/4" NPT

      female. Radiator connection 1/2" and 3/4" NPT male with tailpiece. Brass body. Chrome plated. Control knob in ABS white RAL 9010. Double seal on

      valve control stem with EPDM O-Rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Provide with code

      4490101 manual knob. Combined with 200000 and 201000 control heads certified to UNI EN 215.


      221 series

      Thermostatic valve for radiators suitable for thermo-electric and thermostatic control heads. Straight connections for steel pipes 1/2" and 3/4" NPT
      female. Radiator connection 1/2" and 3/4" NPT male with tailpiece. Brass body. Chrome plated. Control knob in ABS white RAL 9010. Double seal
      on valve control stem with EPDM O-Rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Provide with
      code 4490101 manual knob. Combined with 200000 and 201000 control heads certified to UNI EN 215.

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única220A-221A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado